??
CAD model selection
K1362.13
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1362 - Combination spanner with protective caps
Bill of material
K1362.13
BESTKIPP
Order No.
K1362.13
BENENNUNG
Item code
Combination spanner
AUSF
version
-
SW
width across flats
13 mm
SW2
width across flats
- mm
A
height
6,3 mm
A1
height
- mm
B
height
10 mm
B1
height
- mm
L
Length
193 mm
L1
Length
- mm
D
diameter
6 mm
D1
diameter
- mm
D2
diameter
- mm
T
distance
- mm
T1
height
- mm
H
width
- mm
H1
height
- mm
GEW
Approx. weight
0.0823 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330751
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions